{"product":{"productId":"agid.12585","price":25.65,"name":"Szorítókarok, lapos, nemesacél, külső menettel, 0 fok"},"currency":"EUR"}
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Anyaga: 1.4305 nemesacél, korrózióálló
- Lapos fogantyú szűkös helyviszonyokhoz
Leírás
Anyag
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
acélelemek, fényes.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.