acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lapos kapcsoló fogantyúk egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók. Minden esetben akkora befogási helyre van szükség, hogy a kapcsoló fogantyút 360°-kal el lehessen forgatni.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső csillagok.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták