4 Találat

Leírás

Anyag

1.4305 nemesacél acélelemek.

Műanyag gömbmarkolat, fekete.

Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
További információk
A szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és speciális kivitelek.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták