3 Találat

Leírás

Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lapos szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók. Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a kapcsoló fogantyút 360°-kal el lehessen forgatni.
A belső csillagos kivitel úgy van kiképezve, hogy 45°-kal át lehessen fordítani.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső csillagok.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták