Acél.
Kivitel
Test, nemesített, barnított, támasztófelület, köszörült.
Szorító alátét, betétedzésű és rezezett.
További információk
Két ütközőelemmel és egy vagy két, szorítódarabos, eltolható támaszú szorító excentercsavarral költséghatékony befogó szerkezet alakítható ki az igények szerint.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták