Szorító excenterek / Excenteres szorítók
Az excenteres szorítók különösen alkalmasak a munkadarab oldalirányú befogására, ily módon lehetővé teszik a munkadarab függőleges megmunkálását. Kompakt kialakításuknak köszönhetően korlátozott helyviszonyok mellett is alkalmazhatók. Tudjon meg többet
Excenteres oldalszorítók és excenteres szorítók a KIPP-től
Az excenteres oldalszorítók és az excenteres szorítók a két leggyakrabban használt befogószerkezetekhez tartoznak. A kezelőelemek a munkadarabok megbízható rögzítésére használhatók a megmunkálás vagy a szerelés közben. A rögzítők gyors és hatékony befogásra szolgálnak, lehetővé teszik a munkadarabok egyszerű beállítását és rögzítését. Számos területen használhatók, többek között a gépgyártásban, a fa- és fémmegmunkálás területén és az autóiparban.
A befogószerkezetek egyszerű kezelésükkel, nagy szorítóerejükkel és sokoldalúságukkal tűnnek ki. A megmunkálás folyamata alatt megbízható megoldást nyújtanak a különböző formájú és méretű munkadarabok rögzítésére.
A következőkben részletesebben ismertetjük az excenteres oldalszorítók és excenteres szorítók működését, előnyeit és felhasználási területeit.
Mire jók az excenteres oldalszorítók?
Mire jók az excenteres szorítók?
Befogószerkezetek a KIPP-től
Az excenteres oldalszorítók és az excenteres szorítók előnyei
Mire jók az excenteres oldalszorítók?
Az excenteres oldalszorító a befogószerkezetek speciális fajtája, amely a munkadarab gyors és megbízható rögzítésére szolgál. Az excenteres oldalszorító kompakt szerkezete révén szűk helyen és kis méretű munkadarabokhoz is alkalmazható. Ezenkívül az excenteres oldalszorító mechanizmusa révén a munkadarabok gyorsan és egyszerűen rögzíthetők és kioldhatók, ami növeli a gyártási és a szerelési munkák hatékonyságát.
Az excenteres oldalszorítókat gyakran használják a fémmegmunkálás, a gépgyártás és a gyártástechnológia területén. A megmunkálás és a szerelés során hatékony megoldást nyújtanak a rögzítésre, egyszerű kezelésük és robusztus kivitelük révén igen kedveltek.
Az excenteres oldalszorítók speciális konstrukciója lehetővé teszi a pontos és megismételhető befogást, ami különösen előnyös a nagy pontosságot igénylő iparágakban.
A KIPP termékválasztékában három különböző excenteres oldalszorító található.
Az excenteres oldalszorító kiváló minőségű nemesíthető acélból készül, amely nagy szilárdságot és kopásállóságot kölcsönöz. A nemesíthető acél elsősorban hosszú élettartamáról ismert.
Az excenteres oldalszorító felülete barnított, amely bizonyos korrózióállóságot nyújt és növeli az élettartamot.
Az itt látható műszaki rajz szemlélteti az excenteres oldalszorító felépítését és működését. Az ábrán látható legfontosabb alkatrészek:
1 - rögzítőcsavar
2 - peremes hüvely
3 - excenteres oldalszorító
A rögzítőcsavar az excenteres oldalszorító és a peremes hüvely alaplapra történő rögzítésére szolgál. Az excenteres oldalszorító beszereléséhez helyezze a rögzítőcsavart a peremes hüvelybe és az excenteres oldalszorítóba.
A peremes hüvely felfogja az excenteres oldalszorítót és rögzíti azt az alaplapon.
Az excenteres oldalszorító képezi a kezelőelem központi részét. Villáskulccsal forgassa meg az excenteres oldalszorítót, az így keletkező erő rögzítő hatást fejt ki a munkadarabra.
Mire jók az excenteres szorítók?
Az excenteres szorító munkadarabok gyors és stabil rögzítésére szolgáló mechanikus készülék. A mechanizmus excentrikus (a középponton kívül fekvő) mozgáson alapul, amely nagy szorítóerőt fejt ki.
Az excenteres szorító részei:
- Az excenteres mechanizmus: Ez az excenteres szorító központi alkotórésze. A mechnizmus egy hengeres alkatrészből áll, amely forgástengelye nem esik egybe a geometrikus tengellyel. Az excenter elfordításával szorítóerő keletkezik.
- Fogantyú vagy kar: Az excenteres mechanizmussal kapcsolatban lévő karral fejti ki, ill. oldja a szorítóerőt. A kar mozgása aktiválja az excentrikus mozgást.
- Alaplap, ill. rögzítőelem: Az excenteres szorítókat rögzítőelemekre szerelik, amelyek a befogószerkezet stabil alapját képezik.
Az excenteres szorító működési elve könnyen érthető. A rögzítő az excentrikus forgómozgás alapján működik. A kar mozgása elforgatja az excenteres mechanizmust és lenyomja a munkadarabot, ezáltal nagy szorítóerő lép fel.
Excenteres szorítók középszorítóval vagy végszorítóval
Az excenteres szorítóknál a beszorítási mód két fő típusát különböztetjük meg - középszorító vagy végszorító.
A két típus közötti különbség az, hogy milyen módon és hol hat a szorítóerő a munkadarabra.
A végszorítónál a szorítóerő a munkadarab végére vagy annak szélére fejti ki hatását. Ez azt jelenti, hogy a befogószerkezet a munkadarabot a végén megfogva rögzíti. A végszorító nagy stabilitást biztosít, mivel a munkadarab két egymással szemben fekvő pontban rögzíthető. A végszorító különösen alkalmas hosszú és nagyméretű munkadarabokhoz, amelyeknél a peremeket kell megmunkálni.
Ez a fajta befogás a munkadarabot egész hosszában szabadon tartja, így lehetséges a megmunkálás az egész munkadarab mentén.
Ezzel ellentétben a középszorítónál a szorítóerő a munkadarab közepén vagy a középvonal mentén fejti ki a hatását. Ebben az esetben a befogószerkezet a munkadarabot középen vagy a központi részén fogja meg. Ez a módszer különösen előnyös a munkadarab végeinek megmunkálásakor vagy amikor egyenletes szorítóerőre van szükség az egész munkadarab mentén. A középszorító a szorítóerő egyenletesebben elosztásáról gondoskodik, ez pedig stabilabb rögzítést garantál és a minimumra csökkenti a deformálódások kockázatát, különösen hosszabb munkadaraboknál.
A KIPP termékválasztékában két különböző excenteres szorítót kínál, így a befogástechnika minden kihívására felkészülhet.
A további excenteres szorítók, nevezetesen az acélból vagy POM-ból készült excenteres szorítómodulok mellett a KIPP az excenteres szorítókat és excenteres oldalszorítókat kiegészítő további alkatrészeket kínál.
Befogószerkezetek a KIPP-től
21 további termék található az "Excenteres oldalszorítók, excenteres szorítók“ termékcsaládban. Ezek közül bármelyik mindkét szorítóelemmel használható, ill. kombinálható.
Termékek, mint pl. csavarok excenterekhez és excenteres oldalszorítókhoz, valamint excenterkarok vagy szorítólemezek, mint pótalkatrészek egyszerűen kicserélhetők.
A tartozékokon kívül más formájú excentereket is kínálunk, mint pl. oldalszorítót excenterrel, szorítóexcentert sárgarézből vagy alakzáró excenteres szorítót.
Az excenteres oldalszorítók és az excenteres szorítók előnyei
Az excenteres oldalszorítók és az excenteres szorítók a gyártó- és szerelőipar nélkülözhetetlen szerszámai. Számos előnyük révén széles körben alkalmazzák munkadarabok rögzítéséhez. A befogószerkezetek gyors és egyszerű kezelésükkel tűnnek ki, ezáltal nagy mértékben növelik a termelés hatékonyságát. A felhasználóbarát emelő mechanizmussal a munkadarabok gyorsan beszoríthatók és kioldhatók, ennek köszönhetően a megmunkálási idő csökken és a termelékenység növekszik.
További előny az excenteres mechanizmus által kifejtett nagy szorítóerő. A munkadarabok biztonságosan és megbízhatóan rögzíthetők, ez különösen fontos nagy pontosságot igénylő munkáknál. Az excenteres szorítók pontos és megismételhető beszorítást garantálnak, amely az állandó gyártási eredmények szempontjából elengedhetetlen.
Ezenkívül a befogószerkezetek igen sokoldalúan alkalmazhatók. Számos területen és iparágban használhatók. Ezért értékes befektetést jelentenek olyan vállalatoknak, amelyek sokféle területen különböző munkadarabok megmunkálásával foglalkoznak.
Miért nálunk vásároljon? Az excenteres oldalszorítóinkat és excenteres szorítóinkat kiemelkedő minőség és megbízhatóság jellemzi. Robusztus és hosszú élettartamú termékeket kínálunk, amelyek megfelelnek az Ön gyártási követelményeinek.
Az excenteres oldalszorítóinkkal és excenteres szorítóinkkal olyan szorítóelemekhez jut, amelyek gyártási folyamatait optimalizálják és a termelékenységet növelik.