Excentercsavar, nemesíthető acél.
Hatlap, sárgaréz.
Kivitel
Excentercsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített és barnított.
További információk
Igen alacsony kivitelük révén a hatszögű szorító excentercsavarok számos befogási problémára nyújtanak megoldást a készülékgyártásban. A sárgaréz szorítóanya anyagkímélő, de igen szoros és biztonságos munkadarab befogást biztosít. Több excenteres szorítóval egész paletták szerelhetők fel.

A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. A belső hatszög kulcsnyílású csavarnak a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarozza be az excentercsavart az ütközésig, majd egy fordulattal fordítsa vissza.)

”A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).
Felszerelés
Beszorítás:
1. Csavarja be ütközésig az excenterfejű csavart.
2. Csavarozza vissza egy fordulattal az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően. (Az excenterfejű csavar belső hatszögének a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie).

Egyedi igényre
Pótcsavarok szorító excentercsavarokhoz K1969.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták