Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Felszerelés
1. Helyezze a rögzítőcsavart a peremes hüvelybe valamint az excenteres szorítóba és feszesen csavarozza fel az alaplemezre.
2. Villáskulcs segítségével húzza meg az excenteres szorítót, ezzel megtörténik a munkadarab befogása.
Előnyök
- Kompakt kivitel
- Alkatrészek gyors és egyszerű befogása
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőcsavar
2) Peremes hüvely
3) Excenteres szorító
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták