Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Az A méret a munkadarab és menetközép közötti távolságra (szorítócsavar) vonatkozik.

A munkadarabon karcolások keletkezésének csökkentése érdekében javasolt a B alak szorítólemezzel.
Előnyök
- Kompakt kivitel
- Alkatrészek gyors és egyszerű befogása
Rajzi hivatkozás
(1) Szorítólemez
Accessory
Szorítólemez K2050.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták