Excentercsavar, ötvözött acél.
Szorító alátét, acél.
Kivitel
Excentercsavar, barnított.
Szorító alátét, barnított.
További információk
Az excenteres szorító egy alátéttel rendelkezik, amely marással a befogandó munkadarab kontúrjával lehet ellátni. Ez alakzáró befogást tesz lehetővé a kör keresztmetszetű, kontúros vagy labilis munkadarabok számára. A lelapolt él, ill. az excenteres szorító K0026 és a csavarközép közötti távolság megegyezik, így adott esetben az alátétek cserélhetők.

„A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).
„D1 min.” = a kontúrmaráshoz rendelkezésre álló méret.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták