Termékleírás
C alak felfogócsap nélkül, rögzítőkarral,
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A C alaknál a hernyócsavar kioldásával a rögzítőkar 30° fokos vízszintes és függőleges lépésekben egyszerűen beállítható.
Felszerelés
Lásd a rajzot (A-alak)
Előnyök
- kompakt és lapos kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták