3 Találat

Leírás

Termékleírás
A alak felfogócsappal.
B alak felfogócsap nélkül.
C alak felfogócsap nélkül rögzítőkarral.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A C alaknál a hernyócsavar kioldásával a rögzítőkar 30° fokos vízszintes és függőleges lépésekben egyszerűen beállítható.
Felszerelés
Lásd a rajzot (A-alak)
Előnyök
- kompakt és lapos kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
Rajzi hivatkozás
1) Beszorítás indítási pozíciója
2) Beszorítás végső pozíciója
3) Hernyócsavar

Más ügyfelek ezt is megvásárolták