Termékleírás
B alak felfogócsap nélkül.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Felszerelés
Lásd a rajzot (A-alak)
Előnyök
- kompakt és lapos kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
Rajzi hivatkozás
1) Beszorítás indítási pozíciója
2) Beszorítás végső pozíciója
3) Hernyócsavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták