{"product":{"productId":"agid.20831","price":24.94,"name":"Lapos szorító, széles, B alak"},"currency":"EUR"}
- Ideális megoldás alacsony munkadarabok befogásához
- A szorítóelem és az ellentartó egyetlen egységbe van beszerelve
- Speciálisan kis munkadarabokhoz
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett (33-39 HRC) és barnított.
További információk
Ezekkel a lapos szorítókkal a különösen alacsony munkadarabok is beszoríthatók.
Szorítóelem leszorító hatással.
A szorítóelem és az ellentartó kompakt módon, egyetlen egységbe van beépítve.
Szorítóelem leszorító hatással.
A szorítóelem és az ellentartó kompakt módon, egyetlen egységbe van beépítve.
Rajzi hivatkozás
Az L1 méret a beszorított állapotra vonatkozik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.