2 Találat

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett (33-39 HRC) és barnított.
További információk
Ezekkel a lapos szorítókkal a különösen alacsony munkadarabok is beszoríthatók.
Szorítóelem leszorító hatással.
A szorítóelem és az ellentartó kompakt módon, egyetlen egységbe van beépítve.
Rajzi hivatkozás
Az L1 méret a beszorított állapotra vonatkozik.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták