Nemesacél.
Kivitel
Alaptest: nemesített és horganyzott.
Támasztócsavar: nemesített, szilárdsági osztály: 8.8.
További információk
Támaszhosszabbítók, állnak: nyomóelem, támasztócsavar és rögzítőcsavarok szorítóvashoz.
A támaszhosszabbítók a befogási magasság növelésére szolgálnak a szorítóvasaknál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták