Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
A kétoldalú szorítóvas kiválóan alkalmasak többszörös befogásokhoz.
Speciális alkalmazásokhoz a szorító karima a szorítócsavar meglazításával egy megfelelő mérető szorító karimára cserélhető. A szorító karimát mindig mindkét oldalon egy alátámasztási ponttal kell ellátni.
Működési elv
1. Húzza meg a hatlapfejű csavart kézzel vagy elektromos szerszámmal (ügyeljen arra, hogy betartsa a maximális meghúzási nyomatékot). A befogási folyamat során a szorító karima automatikusan egy negyed fordulattal kifordul, majd megkezdi a szorító löketet.

2. A lazításhoz fordított sorrendben járjon el. A szorító karima automatikusan felveszi a kiindulási helyzetét (a szorító csavarral a szorító karima helyzete változtatható.
Rajzi hivatkozás
1) Hatlapfejű csavar
2) Hornyos anya
3) Rögzítőcsavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták