Nemesíthető acél.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Kivitel
Szorítóvas, festett.
Csavarok, barnított.
További információk
Az ”F” érték a DIN 650 szerinti horonymélységtől függ.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták