{"product":{"productId":"agid.32660","price":182.88,"name":"Szorító"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, fekete horganyzással
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, fekete horganyzással
További információk
Az állítócsavar kopásának csökkentéséhez javasoljuk a csavarpaszta használatát.
A szorító magassága magasítóval növelhető. A 44 kN és 60 kN teherbírású szorítókhoz nem áll rendelkezésre magasító.
Szorítóelem, tartóelem, horonyanya DIN 508 szorítócsavarral, szilárdsági osztály 12.9, a szállítási terjedelem tartalmazza.
A szorító magassága magasítóval növelhető. A 44 kN és 60 kN teherbírású szorítókhoz nem áll rendelkezésre magasító.
Szorítóelem, tartóelem, horonyanya DIN 508 szorítócsavarral, szilárdsági osztály 12.9, a szállítási terjedelem tartalmazza.
Kullanım
Az állítócsavar működtetésével a szorítókar magassága fokozatmentesen állítható, a munkadarab pedig befogásra kerül.
Előnyök
- Nagyon nagy, 22–60 kN szorítóerők.
- Alacsony szerkezeti magasság.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Magasság és hosszúság fokozatmentesen állítható.
- Alkalmazható 12–28 mm T-hornyokban, valamint M10, M12, M16, M18, M20 .és M24 raszterrendszerekben
- A nyomódarab sima és recézett változatban kapható.
- Alacsony szerkezeti magasság.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Magasság és hosszúság fokozatmentesen állítható.
- Alkalmazható 12–28 mm T-hornyokban, valamint M10, M12, M16, M18, M20 .és M24 raszterrendszerekben
- A nyomódarab sima és recézett változatban kapható.
Accessory
Magasító K1206.
Nyomódarabok, nemesacél, K1215.
Nyomódarabok műanyag, K2226.
Nyomódarabok, nemesacél, K1215.
Nyomódarabok műanyag, K2226.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.