Nemesacél.
Kivitel
Barnított alaptest.
Nemsített és barnított szorítóvas és szorítócsavar.
További információk
Munkadarabok befogására a szorítóvas mindkét oldala használható. A szorító talpak (szorító toldat, kör keresztmetszetű) más készülékelemmel, pl. K0839, K0821, K0307, is kombinálhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták