Acél.
Kivitel
Kovácsolt és nemesített, festett.
Csavarelemek, 8.8 szilárdsági osztály.
További információk
A fokozatmentesen állítható szorító karom gyorsan áthidalja a különböző befogási magasságokat további alátét használata nélkül, és igen kevés helyet foglal el a gépasztalon. Nagy teherbírású és kiválóan alkalmas vágó- és hidegsajtoló szerszámok befogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták