Ház, alumínium présöntvény.
Görgő, törésmentes poliamid 6, 70° Shore D.
Állítóláb, kemény gumi.
Kivitel
Ház, porbevonatú, elefántcsont.
Acél elemek, horganyzott, kék passzivált.
Görgő, állítóláb, fekete.
További információk
Emelőgörgő integrál állítólábbal. Tömített golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Magasságállítás 13-as villáskulccsal vagy integrált állítókerékkel. Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták