{"product":{"productId":"agid.24405","price":99.95,"name":"Acéllemez-vezetőgörgők, acélhuzal erősítésű tömörgumi abroncsokkal, nagy teherbírású kivitel"},"currency":"EUR"}
- Vezetőgörgő ház 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek golyóscsapággyal
- Acéllemez ház
- Acél felni
- Tömör gumi futófelület, lökés- és ütésálló
Leírás
Anyag
Ház erős acéllemezből, kerekek acélhuzal erősítésű Elastik tömör gumi abronccsal. Hegesztett acél keréktest.
Kivitel
Ház préselt. Erősített villa, fenéklemez és közép csap. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, edzett csapágycsészékkel. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a görgők és kerekek különösen ütésállóak, és magas élettartammal bírnak. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.