Kengyel, 1.6541 acél.
Hegeszthető keret, acél (S355JR).
Kivitel
Kengyel, kovácsolt, nagyszilárdságra nemesített, műanyag bevonatú, piros.
Hegeszthető keret, kovácsolt, nemesített, fémtiszta.
További információk
A hegesztésre szolgáló rögzítési pontok gyors szerelés tesznek lehetővé.

Kompakt építési móddal rendelkeznek és minden irányból 4-szeres biztonsággal terhelhetők törés ellen.

A hegeszthető keret jól hegeszthető S355JR anyagból (St 52-3) kovácsolt. A távolsági ütközők távolságot biztosítanak a gyökérhegesztéshez szükséges légrés számára (kb. 3 mm).
A táblázatban megadott teherbírás jól olvashatóan fel van tüntetve a hegeszthető kereten. Ez az oldalt felsorolt terhelési módok legkedvezőtlenebb terhelési esetére vonatkozik.

A hegesztést egy EN 287-1 szerint minősített hegesztőnek kell elvégeznie.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták