Emelőkengyel és csavaros kengyel, acél.
Csavar és persely, acél.
Kivitel
Emelőkengyel és csavaros kengyel, kovácsolt és nagyszilárdságra nemesített. 100% elektromágneses repedésvizsgálat, kékre festett.
Csavar, szilárdsági osztály 10.9 vagy magasabb. 100% elektromágneses repedésvizsgálat.
Persely, galvanikusan horganyzott.
További információk
Az emelőkengyel billenthető, 360°-ban forgatható és minden húzóirányban felveszi a megengedett teljes terhelést. Az emelőkengyelt integrált rugó tartja a megfelelő helyzetben. A névleges teherbírás az emelőkengyelen van feltüntetve. Ez a legkedvezőbb terhelési esetre vonatkozik (lásd táblázat). A vizsgálóerő a megengedett teherbírás 2,5-szerese. Ne lépje túl a megadott teherbírást.
Elveszíthetetlen, ugyanakkor leszerelhető hatlapfejű csavarral. Az emelőkengyel megfelel a gépekről szóló rendelet irányelveinek és a DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - Németországi törvényes betegbiztosítás) által bevizsgált.

Ellenőrizve a DIN EN 1677-1 szabványnak megfelelően.
A CE-jelzés az emelőkengyelbe bevésve.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták