2 Találat

Leírás

Anyag
Futófelület poliuretán (PUR).
Csapágy, acél.
Kivitel
Futófelület sötétbarna.
További információk
A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve. A futófelület D = 40 mm átmérőtől kezdve kétrétegű.

A PUR futófelület előnye, hogy a csendes járású.

A vezetőgörgők nem alkalmasak magas hőmérséklet és magas páratartalom mellett, valamint víz hatása alatt. A vezetőgörgők ellenállóak oldószerektől mentes olajokkal szemben. Az oldószereket tartalmazó olajok duzzadást vagy szilárdság csökkenését okozhatják.

A radiális terhelést egy millió fordulat és 300min¯¹ sebesség mellett vizsgálták. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
Accessory
Hozzáillő csapok K2378.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták