Acél.
Kivitel
Futófelület nikkelezett.
További információk
A futófelületet és a golyóscsapágyat biztosítógyűrű stabilan köti össze.

A terhelhetőségi értékek a golyóscsapágyra vonatkoznak.
Egyedi igényre
Nagy teherbírású kivitelek.
Futófelület barnított vagy poliacetál, fekete.
Vezetőgörgők nemesacél.
Accessory
Csapok K2378.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták