4 Találat

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A C alaknál a vezetőgörgő magassága állítható. A magasság beállítása után a csavar meghúzható (lásd a felhasználást mutató ábrát).

A K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 és K2378.3015170 cikkek esetében a D méret tűrése eltérő.

A alak: karimával.
B alak: kerek kivitel.
C alak: excentrikus kivitel.
D alak: rövid kivitel.
Rajzi hivatkozás
1) Biztosítógyűrű
2) Alátét
3) Hullámos rugós alátét
4) Hatlapú anya
5) Lelapolt félgömbfejű és belső hatszög kulcsnyílású csavar
Accessory
A K2378.3006055-höz illik a K2372.002008.
A K2378.3006110-hez illik a K2372.102008 és K2372.102509.
A K2378.3008130-hoz illik a K2372.103011 és a K2372.103511.
A K2378.3010160-hoz illik a K2372.104012.
AZ K2378.3012160-hoz illik a K2372.104514 és K2372.105014.
A K2378.3015170-hez illik a K2372.105515 és K2372.106015.

Egyéb csapok:
Egyéb vezetőgörgők K2372.
Vezetőgörgő K2373, K2374, K2375, K2376 és K2377.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták