3 Találat

Leírás

Anyag
Hüvely és rugó, műanyag.
Nyomócsap, acél, nemesacél vagy POM.
Kivitel
Nyomócsap (acél), betétedzett és barnított.
Nyomócsap, (nemesacél, fémtiszta.
Nyomócsap (POM), fehér.
További információk
A rugós oldalnyomódarabok a munkadarabok pozicionálására és befogására, megtartására és rögzítésére használják olyan alkalmazásokban, ahol több szennyeződés keletkezhet.
Például: festés és homokfúvás.

X méret számítása:
Y > = L1-D1/2, ekkor X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, ekkor X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Kis rugóerő = kék rugó
Normál rugóerő = piros rugó
Nagy rugóerő = zöld rugó
Felszerelés
A hüvely a furatba van nyomva.
Összeszerelés előtt ajánlatos benedvesíteni a hüvelyt.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőszerszám
2) Bizonyos méreteknél a stift alakja különbözhet

Y = Munkadarab magasság
W = Munkadarab hossz
X = Koordinátaméret
Z = Ütköző átmérő

Más ügyfelek ezt is megvásárolták