Rugós nyomódarabok
Vzmetni pritisni elementi služijo za indeksiranje, pozicioniranje in pritrjevanje sestavnih delov. Kot univerzalno uporaben sestavni del s preprosto montažo se uporablja v strojegradnji, obrti in gospodinjstvu.
Vzmetni pritisni elementi KIPP
Vzmetni pritisni elementi so mehanski sestavni deli, ki se uporabljajo za ustvarjanje pritisne sile v določeni smeri. Sestavljeni so iz valjastega ohišja z vgrajeno vzmetjo in bata ali pritisnega elementa, ki sega iz ohišja. Upravljalni deli se uporabljajo za pozicioniranje, napenjanje, vpenjanje ali izravnavo toleranc. Pritisni element s silo vzmeti stalno pritiska na obdelovanec ali sestavni del, kar omogoča enakomeren prenos sile ali fiksiranje v določenem položaju.
Vzmetni pritisni elementi se uporabljajo na številnih industrijskih področjih in imajo pomembno vlogo pri optimizaciji in zagotavljanju proizvodnih procesov. Zaradi sposobnosti ustvarjanja pritiska in izravnave toleranc so nepogrešljivi sestavni deli v številnih mehanskih in avtomatiziranih sistemih.
Zaradi številnih možnih kombinacij materialov so vzmetni pritisni elementi družbe KIPP primerni za skorajda vsa področja in načine uporabe.
V strojništvu se uporabljajo za natančno pozicioniranje in varno fiksiranje sestavnih delov, kar je zlasti pomembno pri vpenjalnih napravah.
V tehniki avtomatizacije prispevajo k natančnemu usmerjanju obdelovancev v transportnih in montažnih sistemih.
Pomembno vlogo imajo tudi v finomehaniki, npr. pri proizvodnji ur ali merilnih naprav, saj natančno fiksirajo majhne dele.
V avtomobilski industriji podpirajo natančno pozicioniranje delov karoserije in zagotavljajo prednapetje v zavornih sistemih.
Ponudba vzmetnih pritisnih elementov KIPP
Prednosti in koristi upravljalnih delov
KIPP kot vaš proizvajalec vzmetnih pritisnih elementov
Ponudba vzmetnih pritisnih elementov KIPP
Ponudba družbe KIPP vsebuje 55 različnih izvedb vzmetnih pritisnih elementov. Upravljalni elementi se med drugim razlikujejo po velikosti navoja, zunanjem premeru, dolžini in sili vzmeti. Vzmetni pritisni elementi KIPP so izdelani v skladu s standardom, zato so na voljo z običajnimi velikostmi navoja M5, M6, M10 in M12. Odvisno od tega, kakšne sile delujejo na obdelovanec pri kasnejši obdelavi, je smiselno izbrati primerno veliko silo vzmeti.
Da bi lahko zagotovili čim bolj raznolik spekter uporabe, so vzmetni pritisni elementi na voljo v različnih materialih. Upoštevati je treba, da pri številnih izvedbah celoten pritisni element ni izdelan iz istega materiala, pač pa sta puša in kroglica oz. zatič iz različnih materialov. Kombinacija različnih materialov omogoča pestro izbiro različnih izvedb, iz katere je mogoče izbrati pravi izdelek za posamezno uporabo.
Vzmetni pritisni elementi iz plastike so zelo lahki in cenovno ugodni. Odlikuje jih odpornost proti koroziji, zato so primerni tudi za uporabo na prostem in na območjih, kjer pridejo v stik s pršečo vodo ali visoko zračno vlago.
Vzmetni pritisni elementi s pušo ali kroglico iz jekla so zasnovani za uporabe, pri katerih na izdelek delujejo višje sile oz. težji pogoji. Ker so izdelane iz jekla, so komponente zelo stabilne in temperaturno obstojne. Tako nič ne preprečuje uporabe na območjih z višjo temperaturo.
Prednost vzmetnih pritisnih elementov z deli iz nerjavnega jekla je odpornost puš in kroglic proti koroziji. Poleg tega so tudi temperaturno obstojni in lažji od primerljivih modelov iz jekla. Tako niso primerni le za območja z višjimi temperaturami, pač pa jih je mogoče brez težav uporabljati tudi na prostem.
Vzmetni pritisni elementi s krogelno glavo
Pritisni elementi s krogelno glavo imajo kroglasto konico, ki ustvarja točkovni pritisk. Omogočajo točkovno podlago, ki lahko deluje v različne smeri. Pomembna prednost tega upravljalnega dela je možnost prilagoditve različnim površinam. V primerjavi z izvedbo s ploščato glavo ti deli zagotavljajo večjo gibljivost, vendar manjšo naležno površino.
Priljubljeni izdelki v tej izvedbi:
- Vzmetni pritisni elementi z zarezo in kroglico, nerjavno jeklo (K0310)
- Vzmetni pritisni elementi, gladka izvedba, nerjavno jeklo (K0333)
- Vzmetni pritisni elementi, gladka izvedba, plastika (K0334)
Vzmetni pritisni elementi s ploščato glavo
Če mora biti površina ravna, se uporabljajo vzmetni pritisni elementi s ploščato glavo. Imajo ploščato kontaktno površino, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev tlaka. Zato so primernejši za ravne površine kot pritisni elementi s krogelno glavo.
Največja prednost teh upravljalnih delov je, da so prijazni do občutljivih površin in kljub temu enakomerno prenašajo silo.
Ustrezni izdelki:
- Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem, ploski, jeklo (K1370)
- Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem, ploskim, jeklo, z varovalom navoja (K1371)
- Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem, ploski, nerjavno jeklo (K1379)
Stranski vzmetni pritisni elementi
Stranski vzmetni pritisni elementi se pogosteje uporabljajo za vpenjanje obdelovancev. Zaradi načina uporabe je del na voljo le s tlačnim zatičem. Stranski pritisni element ob strani pritiska na obdelovanec in je zato idealen za ozke prostore. Prednost je jasna – prihrani prostor in je izdelan posebej za stranski pritisk. Tu si ogledate najbolj priljubljeni izdelek pri strankah - stranske vzmetne pritisne elemente (K0368)
Vzmetni pritisni elementi z zarezo
Ti pritisni elementi imajo zarezo na glavi, ki omogoča preprosto montažo in demontažo z izvijačem. Največja prednost je preprosto rokovanje, zlasti na ozkih ali težko dostopnih območjih.
V primerjavi z drugimi izvedbami je upravljalni del bolj praktičen za hitro prilagajanje. Vendar ni tako vsestranski kot pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom.
Priljubljeni izdelki:
- Vzmetni pritisni elementi z zarezo in kroglico, jeklo (K0309)
- Vzmetni pritisni elementi z zarezo in kroglico, nerjavno jeklo (K0310)
- Vzmetni pritisni elementi z zarezo in kroglico, nerjavno jeklo, z varovalom navoja (K0322)
Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom
Izvedba z notranjim šesterokotnikom omogoča uporabo inbus ključa za montažo. Notranji šesterokotnik omogoča boljši nadzor in prenos navora pri montaži. V primerjavi s pritisnimi elementi z zarezo je mogoče pritisne elemente z notranjim šesterokotnikom varneje in bolj stabilno pritrditi, vendar pa je njihova uporaba počasnejša.
To so najbolj priljubljeni izdelki iz ponudbe:
- Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in kroglico, jeklo (K0315)
- Vzmetni pritisni elementi, z notranjim šesterokotnikom in kroglico, nerjavno jeklo (K0316)
- Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem, jeklo (K0317)
- Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in kroglico, jeklo, z varovalom navoja (K0325)
- Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in kroglico, nerjavno jeklo, z varovalom navoja (K0326)
- Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in tlačnim zatičem, dolga izvedba (K0657)
Vzmetni pritisni elementi za privijanje ali vtiskovanje
Na voljo so upravljalni deli za vtiskovanje ali z navojem za privijanje, pa tudi z varovalom navoja. Ta preprečuje samodejno odvijanje pritisnega elementa in tako izvaja enako funkcijo kot tekoče sredstvo za zavarovanje vijakov.
Vzmetni pritisni elementi z varovalom navoja se razlikujejo od drugih dveh različic po tem, da ima varovalni navoj zarezo. V njej je nameščen elastično prilagodljiv najlonski vstavek, ki preprečuje samodejno odvijanje.
Vzmetni pritisni elementi za privijanje so na voljo v več izvedbah. Poleg običajne zareze imajo lahko izdelki tudi nastavek za inbus ključ. Pri različici za privijanje se vzmetni pritisni element privije v luknjo s spodnje strani.
Za slepe izvrtine ponujamo modele lastne izdelave. Te izdelke lahko privijete v izvrtino s posebnim ključem.
Prednosti in koristi upravljalnih delov
Naši upravljalni deli ponujajo številne prednosti, zaradi katerih so posebej uporabni v številnih tehničnih aplikacijah. Najpomembnejše prednosti vzmetnih pritisnih elementov so:
- Natančno pozicioniranje in varno fiksiranje: vzmetni pritisni elementi so zlasti učinkoviti pri izravnavi toleranc znotraj sklopov. To zagotavlja natančnejšo in zanesljivejšo montažo, saj zagotavljajo natančno pozicioniranje komponent.
- Enakomerna in konstantna pritisna sila: ti pritisni elementi zagotavljajo enakomerno in stalno pritisno silo, ki se med uporabo le minimalno spremeni. To je odločilno pri uporabah, pri katerih je potreben stalno enakomeren pritisni tlak, da se zagotovi enakomerno zmogljivost in kakovost.
- Zmanjšanje vibracij in hrupa: vzmetni pritisni elementi učinkovito absorbirajo vibracije in sunke, s čimer bistveno zmanjšajo hrup. S tem blaženjem vibracij ne le ščitijo vključenih komponent, pač pa tudi podaljšajo njihovo življenjsko dobo, tako da zmanjšajo mehanske obremenitve.
- Stroškovna učinkovitost in dolga življenjska doba: z izravnavo toleranc in zagotavljanjem stalnega pritiska vzmetni pritisni elementi prispevajo k stroškovni učinkovitosti, ker zmanjšujejo obrabo komponent in zmanjšajo potrebo po pogostem vzdrževanju ali nabavi nadomestnih delov. Zaradi dolge življenjske dobe dolgoročno znižujejo obratovalne stroške.
- Vsestranska in prilagodljiva uporaba: zaradi svoje vsestranskosti omogočajo vzmetni pritisni elementi uporabo na številnih tehničnih in industrijskih področjih. Lahko se prilagodijo različnim zahtevam, zaradi česar predstavljajo prilagodljivo rešitev za različna področja uporabe, pri katerih obstajajo različne zahteve glede pritiska in toleranc.
- Preprosto vzdrževanje in možnost zamenjave: namestitev in vzdrževanje vzmetnih pritisnih elementov sta preprosta, kar zagotavlja krajši čas vzdrževanja in nižje stroške. Zaradi preproste zamenjave je nadomestni del po potrebi hitro na voljo, kar predstavlja prednost zlasti v proizvodnih okoljih, kjer je treba skrajšati čase izpadov.
- Pritisni elementi s kroglico ali tlačnim zatičem: upravljalni deli so glede na izvedbo primerni za različna področja uporabe. Kroglice so zelo primerne za preprosto vpenjanje in zaklepanje. Tlačni zatiči se pogosteje uporabljajo kot zatiči za sprostitev, s katerimi se predmete znova potisne nekoliko navzven.
KIPP kot vaš proizvajalec vzmetnih pritisnih elementov
Imamo večdesetletne izkušnje na tem področju in ponujamo obsežno ponudbo izdelkov, med drugim normirane dele, upravljalne dele, opremo za strojegradnjo in drugo. Osredotočamo se na stalno izboljševanje in prilagajanje naših izdelkov, da so primerni nenehno spreminjajočim se zahtevam naših strank.
Odkrijte veliko izbiro različnih vzmetnih pritisnih elementov in stranskih vzmetnih elementov za privijanje in vtiskovanje družbe KIPP. Prepričajte se o kakovosti izdelkov, izdelanih v Nemčiji, in jih naročite zdaj.