4 Találat

Leírás

Anyag
Hüvely, alumínium. Rugó, acél.
Nyomócsap acélból vagy POM.
Kivitel
Nyomócsap acélból, edzett és horganyzottr.
Hüvely, kékre horganyzott.
További információk
A rugós oldalnyomódarabok munkadarabok és elemek pozicionálására és befogására, megtartására és rögzítésére szolgálnak az alábbi alkalmazásoknál:
gravírozás, feliratozás, fúrás, csiszolás, menetvágás, hónolás, köszörülés, hegesztés, forrasztás, felszerelés, szerelés stb.
Az alkalmas excenter a beállításhoz lásd: K0369.
W és Z az ügyfél adatai szerint.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőszerszám

Más ügyfelek ezt is megvásárolták