4 Találat

Leírás

Anyag
Test, automataacél.
Golyó acél vagy nemesacél, edzett vagy POM.
Rugó, nemesacél vagy műanyag.
Kivitel
Test, barnított.
Golyó fémtiszta.
További információk
Az oldalnyomótagot legalább L3 méretre a furatba kell nyomni. A nyomótag kisebb elemek pozicionálására és rögzítésére szolgál a készülékekben. Ha a munkadarabon mechanikai megmunkálást végeznek, úgy szükség lehet arra, hogy azt további szorítóeszközök is rögzítsék. A készülékek tárolásakor ügyelni kell arra, hogy a műanyag rugó terheletlen maradjon.

A rugóerő esetében statisztikai középértékről van szó.
Rajzi hivatkozás
1) Recézett gomb
2) Átütés

Más ügyfelek ezt is megvásárolták