Hüvely, rugó és golyó, nemesacél.
O-gyűrű, NBR.
Kivitel
Hüvely, fémtiszta. Golyó, edzett, fémtiszta.
O-gyűrű, fekete.
További információk
A zárógyűrűs rugós nyomótagokat „fej feletti helyzetekben“ való szerelésre vagy nehezen hozzáférhető beépítési helyezetekhez alkalmasak.

Ezek kézzel, ill. ujjal közvetlenül, vagy egyszerű szerelési segédeszközökkel benyomhatók a megfelelő felfogó furatba. Az O-gyűrű a megfelelő tapadásról gondoskodik, és emellett biztosítja a rugós nyomótagot a „kiesés“ ellen. A további komponensek felszerelése kényelmesen, további intézkedések nélkül elvégezhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van