Nemesacél kivitel A1:

Menetes hüvely 1.4305.

Nyomórugó 1.4310.

Golyó, kerámia Si3N4





Nemesacél kivitel A4:

Menetes hüvely 1.4404.

Nyomórugó 1.4401.

Golyó, kerámia Si3N4.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk

A szilícium-nitridet Si3N4 kiváló anyagtulajdonságok jellemzik. Ilyenek pl. a kiemelkedő tartósság és szilárdság, a kiváló kopásállóság és a kiváló vegyszerállóság.




A gyártási anyagoknak köszönhetően sokoldalúan felhasználhatók.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rugós nyomódarabokat javasoljuk.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták