Hüvely 1.4305.

Nyomócsap 1.4034.

Rugó 1.4310.



Menetbiztosító Nylon.

Kivitel
fémtiszta. Nyomócsap, edzett.
További információk
Ezt a nyomótagot elsősorban ejektorként és rugós ütközőként használják a szerszámgyártásban.
A nyomócsap tengelyirányban mozgatható.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet

1) Ragasztott hernyócsavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták