Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha a reteszelés jelölése látható, akkor a csap teljesen ki van reteszelve vagy csak részben van bereteszelve.
Anyag
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.

Reteszelésjelző, alumínium.
Kivitel
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Reteszelésjelző pirosra eloxált.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Jelölőgyűrű
Accessory
Távtartó gyűrűk K0665.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez K2146.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták