2 Találat

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha a reteszelés jelölése látható, akkor a csap teljesen ki van reteszelve vagy csak részben van bereteszelve.
Anyag
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.

Reteszelésjelző, alumínium.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával

1) Jelölőgyűrű
Accessory
Távtartó gyűrűk K0665.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez K2146.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták