Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a B alakot kell használni.

A perselyekkel ellátott rögzítőcsapok optimális kombinációt alkotnak a gyors pozicionáláshoz és rögzítéshez. A rögzítőcsap és a persely precíz kivitelezésének köszönhetően a két elem csatlakoztatásakor nagyfokú ismétlési pontosság érhető el.
Anyag
Automataacél.
Gömbmarkolat, termoplaszt.
Kivitel
edzett és köszörült,
Gömbmarkolat feketésszürke RAL7021.
További információk
Műszaki megjegyzés lásd szerelési és beszerelési utasítás.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták