{"product":{"productId":"agid.1477","price":77.64,"name":"Precíziós rögzítőcsapok, acél, műanyag gömbmarkolattal és kúpos rögzítőstifttel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Automataacél.
Gömbmarkolat, termoplaszt.
Gömbmarkolat, termoplaszt.
Kivitel
edzett és köszörült,
Gömbmarkolat feketésszürke RAL7021.
Gömbmarkolat feketésszürke RAL7021.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Precíziós rögzítőcsapok, acél, műanyag gömbmarkolattal és kúpos rögzítőstifttel
ettől
77,64 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Precíziós rögzítőcsapok, acél, műanyag gömbmarkolattal, kúpos rögzítőstifttel és reteszhoronnyal
ettől
82,89 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a B alakot kell használni.
A perselyekkel ellátott rögzítőcsapok optimális kombinációt alkotnak a gyors pozicionáláshoz és rögzítéshez. A rögzítőcsap és a persely precíz kivitelezésének köszönhetően a két elem csatlakoztatásakor nagyfokú ismétlési pontosság érhető el.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a B alakot kell használni.
A perselyekkel ellátott rögzítőcsapok optimális kombinációt alkotnak a gyors pozicionáláshoz és rögzítéshez. A rögzítőcsap és a persely precíz kivitelezésének köszönhetően a két elem csatlakoztatásakor nagyfokú ismétlési pontosság érhető el.
Anyag
Automataacél.
Gömbmarkolat, termoplaszt.
Gömbmarkolat, termoplaszt.
Kivitel
edzett és köszörült,
Gömbmarkolat feketésszürke RAL7021.
Gömbmarkolat feketésszürke RAL7021.
További információk
Műszaki megjegyzés lásd szerelési és beszerelési utasítás.
Rajzi hivatkozás
A forma: standard
B forma: rögzíthető
B forma: rögzíthető