{"product":{"productId":"agid.22840","price":34.53,"name":"Nemesacél kompressziós forgóretesz "},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház és nyomógomb, nemesacél.
Kivitel
Ház és nyomógomb, fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Nemesacél kompressziós forgóretesz nemesacél fejjel
ettől
36,18 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Nemesacél kompressziós forgóretesz
ettől
34,53 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A nyomó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház és nyomógomb, nemesacél.
Kivitel
Ház és nyomógomb, fémtiszta.
További információk
A alak 3–10 mm-es lemezvastagsághoz.
B alak 3–27 mm-es lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
B alak 3–27 mm-es lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Helyezze a nyomó-szorító reteszt a szorítócsap fölé a gomb megnyomása nélkül, így a nyomó-szorító retesz reteszelődik.
A reteszoldáshoz nyomja meg a gombot, és húzza le a nyomó-szorító reteszt.
A reteszoldáshoz nyomja meg a gombot, és húzza le a nyomó-szorító reteszt.
Kullanım
Szerelési lehetőség, A alak távtartó gyűrűkkel kombinálva, 3–10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak 10–27 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak 10–27 mm-es lemezvastagsághoz.
Figyelem
A meghatározott kihúzási erők csak a K1564 rögzítőcsavarokkal együtt érvényesek.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Accessory
Távtartó gyűrűk K1563.
Szorítócsapok K1564.
Szorítócsapok K1564.