Golyósreteszcsapok
Ball lock pins are used to join and fasten machine parts and workpieces quickly and easily. The axial lock is released by pressing the push button.
Keresztmarkolatok
A keresztmarkolatok biztonságos fogást nyújtanak, és tökéletesek kézi szorító- vagy állítófeladatokhoz.
Golyós rögzítőcsapok a KIPP-től: Minőség és megbízhatóság az Ön alkalmazási területein
A golyós rögzítőcsap a mechanikus kötőelemek közé tartozik. Két vagy több alkatrész egymással történő csatlakoztatására alkalmas. Szükség esetén a kötés gyorsan újra lazítható.
A golyós rögzítőcsap két munkadarab egyszerű csatlakoztatására és rögzítésére szolgál. Különösen alkalmasak olyan esetekben, amikor gyors össze- és szétszerelésre van szükség.
A golyós rögzítőcsapokat az élelmiszeriparban, a vegyiparban vagy a repülőgép- és űrhajózási iparban használják. A KIPP változatos termékkínálatában olyan csapokat kínál, amelyek további területeken is alkalmazhatók, mint pl. a gép- és autógyártásban.
A golyós rögzítőcsap egy hengeres stiftből áll, amelynek egyik végén kis golyók helyezkednek el. A rögzítőcsap felső végén lévő gomb megnyomása hatására az alsó végen levő golyók kioldódnak. A csap most bevezethető a megfelelő nyílásba. A nyomógomb elengedésével a golyók ismét kibújnak nyílásaikból, és a feszítőerő révén létrejön a reteszelés.
A golyós rögzítőcsap kiváló tulajdonságainak, a nagy rögzítőerőnek és egyszerű kezelésnek, köszönhetően biztonságos és zökkenőmentes műszaki munkafolyamatokat garantál. Ezenkívül a csapok különböző méretű és anyagú kivitelben és különböző változatú fogantyúkkal kaphatók, így a legkülönbözőbb követelményeknek is megfelelnek.
A KIPP golyós rögzítőcsapok előnyei
Golyós rögzítőcsapok a KIPP-től
Miért a KIPP-nél vásároljon golyós rögzítőcsapokat?
A KIPP golyós rögzítőcsapok előnyei
A KIPP golyós rögzítőcsapok számos előnyt kínálnak, amelyek révén sokféle műszaki és ipari területen kerülnek felhasználásra. A csapok kiváló minőségük és egyszerű kezelésük mellett a következő hasznos tulajdonságokkal rendelkeznek:
- Változatos típusú fogantyúk: A KIPP csapok különböző kivitelű fogantyúkkal kaphatók, pl. T-fogantyú, L-fogantyú, gomba alakú fogantyú és gyűrűs fogantyú. Ez a változatosság lehetővé teszi az ergonomikus és az Ön felhasználása követelményeinek megfelelő kezelést.
- Megbízható reteszelés: A robusztus rúgós mechanizmus révén a golyók nagy rögzítőerőt fejtenek ki, amely megbízható kapcsolatot garantál. Ez különösen a biztonság szempontjából kritikus alkalmazásoknál fontos.
- Változatos kivitelek: A golyós rögzítőcsapok különböző kivitelben kaphatók. Többek között lezárható változatok, csapok fejrögzítéssel és nagy nyíróerővel rendelkező modellek. Ezek az opciók különböző felhasználási területeken még nagyobb megbízhatóságot és funkcionalitást kínálnak.
A zárható golyós rögzítőcsapról készített felhasználási videó itt található.
- Nagy rögzítőerő és biztonság: A csapok nagy rögzítőerővel rendelkeznek és megbízható csatlakozást garantálnak, amely a biztonság szempontjából kritikus felhasználásoknál nagyon fontos.
- Változatos anyagok és méretek: A golyós rögzítőcsapok különböző méretekben és anyagkivitelben kaphatók, ily módon nagy lehetőségek nyílnak a speciális felhasználásnak megfelelő termék kiválasztására.
- Hosszú élettartam és korrózióállóság: A kiváló minőségű és korrózióálló anyagok, mint pl. nemesacél, felhasználásának köszönhetően a KIPP golyós rögzítőcsapok hosszú élettartamúak, akár igényes feltételek mellett is.
- Kiegészítő termékek: A golyós rögzítőcsapok mellett a termékkínálat kompressziós forgóreteszeket és zárócsapokat is tartalmaz, amelyek ugyancsak gyors és megbízható csatlakozást garantálnak.
Golyós rögzítőcsapok a KIPP-től
A golyós rögzítőcsap egyszerű, mégis igen hatékony működési elve alapján képes két alkatrész megbízható összekötésére és szükség esetén újra kilazítására.
A golyós rögzítőcsap kezelése:
- A csap behelyezése: A golyós rögzítőcsap egy hengeres stiftből és golyókból áll, amelyek a csapban oldalt elhelyezkedő mélyedésekben helyezkednek el. Amikor a csapot az adott furatba tolják, a golyók a furat falával történő érintkezésnek következtében befelé nyomódnak.
- Reteszelés: Amint a csap egészen bent van a furatban, a golyók egy bizonyos helyzetbe kerülnek. Ebben a helyzetben tovább nem nyomhatók be, mivel a csap belső felületével érintkeznek. Ezáltal a golyók bereteszelődnek és szilárdan tartják a csapot a furatban. Ez biztosítja a csatlakozást és megakadályozza, hogy a csapot ki lehessen húzni.
- A csap kilazítása: A csap kilazításához meg kell nyomni a csap másik végén lévő gombot vagy meg kell húzni a gyűrűt. Ez aktiválja a mechanizmust, amely a golyókat behúzza. Amint a golyók behúzódtak, a csap könnyen kihúzható a furatból.
A standard fogantyús golyós rögzítőcsapok, a 1.4305 nemesacélból készült csapok és nyomógombok mellett a KIPP termékkínálat egyéb típusú golyós rögzítőcsapokat is tartalmaz.
Az 1.4305 nemesacél csapokkal ellátott szabványos változat mellett ugyanez a modell alapvetően 1.4542 nemesacélból készült golyós rögzítőcsap változatban is kapható. Ezek a csapok stabilitásukkal tűnnek ki. Olyan használatra alkalmasak, ahol különösen nagy nyírószilárdságra van szükség.
Amennyiben a leírásban a nyíróerő adott, akkor az elméleti szakítóterhelésről van szó. Ezek nem kötelező érvényű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül és bárminemű felelősség kizárása mellett.
A fent megnevezett szabványos modellek hosszúsága az integrált mechanizmus miatt korlátozott. A fejrögzítéssel rendelkező golyós rögzítőcsapok esetében a reteszelő mechanizmus közvetlenül a fej alatt helyezkedik el. Ez lehetővé teszi a hosszabb csapokkal rendelkező kivitelek megvalósítását.
Különösen ki kell emelni a műanyag fogantyúval rendelkező golyós rögzítőcsapokat. A fogantyú és a nyomógomb termoplasztból, az acél részek nemesacélból készülnek. A termoplaszt nagy alaktartóssággal és kiváló vegyszerállósággal rendelkezik. A termoplasztból készült alkatrészek könnyűek és olyan esetekben alkalmasak, ahol fontos a csekély súly és a költséghatékonyság.
Egyéb, nemesacélból készült korrózióálló és nagy szilárdságú alkatrészekkel kombinálva ez a kivitel alkalmas igényes feltételek melletti alkalmazásra.
Az acélból és nemesacélból készült alaptest mellett a komponensek anyaga lehet alumínium, nemesacél, poliamid, termoplaszt és cink. Míg a műanyag fogantyúkat csekély súly jellemzi, a cinkprésöntvényből készült modellek magasabb hőmérsékleti stabilitásukkal tűnnek ki.
A golyós rögzítőcsapokhoz a szűrési funkcióval különböző fogantyúformákat választhat. A következő fogantyútípusok választhatók:
- T-fogantyú
- gyűrűs fogantyú
- fejjel vagy fej nélkül
- forgó működtetéssel
- golyós rögzítőcsapok L-fogantyúval
- gomba alakú fogantyú (normál és állítható)
Miért a KIPP-nél vásároljon golyós rögzítőcsapokat?
Cégünk a kiváló minőségű befogástechnikai kezelő- és szabványelemek fejlesztésére és gyártására szakosodott. Az 1919. évi alapítás óta folyamatosan gyarapítottuk szakmai ismereteinket és az ipari szolgáltatók között vezető szerepet értünk el. Az iparágban gyűjtött sokéves tapasztalatunk nemcsak a részletekre kiterjedő know-how-t alapozza meg, hanem a golyós rögzítőcsapok gyártásának páratlan pontosságát és megbízhatóságát is garantálja.
Kiemelkedő szigorú gyártási szabványainkról vagyunk ismertek. Termékeinket a legnagyobb pontossággal gyártjuk, ily módon megfelelnek az ipari felhasználás legigényesebb követelményeinek is.
Bő termékválasztékunkban a golyós rögzítőcsapokon kívül számos egyéb kötőelemet, továbbá befogástechnikai és kezelőelemet kínálunk. Ide tartoznak például a különböző kivitelű kompressziós forgóreteszek és fogantyúk.
Az ügyfelek igényeire koncentrálunk és a szabványmegoldások mellett speciális alkalmazásokhoz testre szabott termékeket is. Az ügyfélszolgálat és a műszaki tanácsadás sikerünk központi része.