Ház és nyomógomb, nemesacél.
Golyó, rugó és feszítőgyűrű, nemesacél.
O-gyűrű, FKM.
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Nyomógomb, fémtiszta.
Golyó, nemesített.
További információk
Szerelési méretek, A alak, 6 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési méretek, B alak, 6 - 16 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Figyelem
A megadott meghúzási nyomatékok csak K1065 tartópersely esetén érvényesek.
Accessory
Felfogó persely K1065.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták