Ház és csap, acél.
Forgófej, nemesacél.
Kivitel
Ház és csap nikkelezett.
Forgófej, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselybe és forgassa a forgófejet ”ON” állásba.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
Accessory
Felfogó persely, acél, golyós rögzítőcsapokhoz K2259.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Druge stranke so kupile tudi