2 Találat

Leírás

Anyag
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
További információk
A alak:
Nyomógomb (átkapcsoló)
2 LED
8 pólusú csatlakozó

B alak:
Vész-Állj (2 nyitó)
Nyomógomb (átkapcsoló)
2 LED
12 pólusú csatlakozó
Műszaki adatok
lásd Letöltések, Műszaki tudnivalók
Csatlakozás módja: dugós csatlakozó M12x1 8- vagy 12-pólusú.
Védettségi fokozat: IP54 csatlakoztatott dugós csatlakoztató esetén.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
1) Vész-Állj
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb
5) Csatlakozó, M12x1
Accessory
Csőfogantyúk, műanyag, műanyag fogantyútalppal K1528.
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel K1498

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van