Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
További információk
Ergonomikus és funkcionális íves fogantyú -50 °C és +130 °C közötti hőállósággal.

A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, fekete, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A K0192.110006 és K0192.112006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták