{"product":{"productId":"agid.775","price":3.19,"name":"Íves fogantyú"},"currency":"EUR"}
Anyag
Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Íves fogantyú, A alak, takarósapka nélkül
ettől
3,19 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Íves fogantyú, B alak, takarósapkával
ettől
4,99 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
További információk
Ergonomikus és funkcionális íves fogantyú -50 °C és +130 °C közötti hőállósággal.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, fekete, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A K0192.110006 és K0192.112006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, fekete, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A K0192.110006 és K0192.112006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
A alak: takarósapkák nélkül
B alak: takarósapkákkal
1) Takarósapka
B alak: takarósapkákkal
1) Takarósapka