2 Találat

Leírás

Anyag
Termoplaszt PA6.
Kivitel
Termoplaszt, fekete.
További információk
Nyomógomb piros vagy zöld LED-lámpával.

A alak:
8 pólusú csatlakozó a fogantyú illesztési felületében.

B alak:
Csatlakozóvezeték, amely a fogantyú illesztési felületéből van kivezetve.
Műszaki adatok
lásd Letöltések, Műszaki tudnivalók
Csatlakozás módja: dugós csatlakozó M12x1 8-pólusú vagy 5 m kábel
Védelmi fokozat: IP54 (A alakhoz felcsavarozott dugós csatlakozóval).
Felszerelés
A hátoldal felől.
Rajzi hivatkozás
A alak: csatlakozóval
B alak: kábellel
Accessory
A alakhoz:
Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel K1498.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták