{"product":{"productId":"agid.22400","price":294.55,"name":"Csőfogantyúk, műanyag, elektromos kapcsoló funkcióval és egy nyomógombbal vészleállító funkció nélkül"},"currency":"EUR"}
- nyomógombbal
- piros vagy zöld LED-del
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Leírás
Anyag
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Összekötőcső, fekete.
További információk
Nyomógomb (átkapcsoló)
2 LED
8 pólusú csatlakozó
2 LED
8 pólusú csatlakozó
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb
5) Csatlakozó, M12x1
3) Zöld LED
4) Nyomógomb
5) Csatlakozó, M12x1
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.