Összekötő cső, 1.4301 nemesacél.

Tartó, alumínium présöntvény.

Véglezáró sapka, üvegszemcse erősítésű.

Csavarok és a szorítóelemek, acél.

Kivitel
Összekötő cső, finomköszörült.
Tartó, fekete porszórt.
Véglezáró sapka, fekete.
Csavarok és a szorítóelemek, horganyzott és kromátozott.
További információk
Nagy teherbírású csőfogantyúk gép- és készülékgyártáshoz. Egyszerű felszerelés elölről. Tetszőleges felszerelési távolság, azonos fogantyúhossz mellett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták