Szár, nemesacél, 1.4308.

Összekötő cső, szénszálerősítésű műanyag (CFK).

Kivitel
Szár, polírozott.
Összekötő cső, CFK-szerkezet, színtelen lakkozású.
További információk
Az üreges fogantyú rögzítésére DIN EN ISO 4017 nemesacél hatlapfejű csavarok használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták